Publier vos produits
5MP Cloud IP Dome Camera OE-CC3020D5
OpenEye

5MP Cloud IP Dome Camera OE-CC3020D5

Traduit par Google,

Dotée d'un objectif de 5 MP, la caméra cloud OE-CC3020D5 dispose d'un enregistrement embarqué, d'un processeur d'analyse dédié et de tous les avantages des services Web OpenEye.

Spécification
  • Environment: Outdoor

    Maximum Resolution: 2592x1944

    Maximum Framerate: 30FPS @ 2592x1944

    Lens: 2.8MM Fixed Lens

    Field of View: 97°

    Pan/Tilt/Rotate: Pan: 360° | Tilt: 60° | Rotate: 90°

    Ingress Protection: IP66

    Impact Rating: IK10

    Alarm I/O: N/A

    Power Source: PoE 802.3af / 12vDC

    Power Consumption: PoE 802.3af: TBD / 12vDC: TBD

    Operating Temperature: -4°~140°F (-20° ~ 60°C)

    Dimensions: W: 4.7 x H: 3.1 (120 x 78.5mm)

    Weight: 1.5 Lbs (0.7Kg)

    Certifications: UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A

    Country Of Origin: Taiwan

    NDAA Compliant: Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.5mp-cloud-ip-dome-camera
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsDome
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring