Publier vos produits
Cloud-Managed Analog Appliance OE-MBX16
OpenEye

Cloud-Managed Analog Appliance OE-MBX16

Traduit par Google,

Solution d'enregistrement analogique abordable, l'OE-MB prend en charge jusqu'à 16 canaux vidéo analogiques pour les applications de modernisation.

Principales caractéristiques d'OE-MB

Capacité de stockage sur 2 disques : enregistrez des vidéos sur jusqu’à 2 disques pour une capacité de stockage accrue.

Analogique standard ou HD - Transmet une vidéo haute définition via des connexions analogiques traditionnelles.

Entrées/sorties d'alarme - Intégrez des périphériques externes pour les alertes et la surveillance en temps réel.

16 entrées BNC - Équipé de 16 entrées analogiques BNC.

Réseau de caméras dédié : isolez le trafic vidéo pour une sécurité et des performances accrues.

Spécification
  • Max Channel Count: 24 (Up to 16 BNC connections)
    Max Recording Rate: 
    150Mbps
    Max Storage Capacity: 
    OE-MBX16 - 40TB
    Operating System: 
    Linux
    Network Ports: 
    Dedicated Intel®GBE for Client Network Dedicated Intel®GBE for Camera Network
    OS Drive: 
    Dedicated Solid State Drive
    Power Consumption: 
    Max: 73W | Nominal: 59W
    Dimensions: 
    W: 17.3" x H: 1.9" x D: 13.6" (440 x 49 x 344mm)
    Weight: 
    9.5lbs
    Country Of Origin: 
    Republic of Korea
    NDAA Compliant: 
    Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.cloud-managed-analog-appliance-oe-mbx16
  • Famille de produitsRecorders
  • Groupe de produitsAppliances
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring