Publier vos produits
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
Optigrün Aluminium Edge Element
    Optigrün

    Optigrün Aluminium Edge Element

    Traduit par Google,

    Optigrün Edge Elements en aluminium pour délimiter des zones de verdure surélevées (par exemple, des plates-bandes surélevées) et séparer les niveaux de structure de différentes hauteurs.

    Domaine d'utilisation

    - En bordure de toitures vertes extensives et intensives

    - Pour clôturer des toitures végétales intensives surélevées (plates-bandes surélevées)

    - Pour séparer les différents revêtements de sol et zones de végétalisation

    Propriétés spécifiques

    - Formes polyvalentes et adaptées en série, à grande échelle et sur mesure

    - Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande

    Spécification
    • Material: Aluminium

      Material thickness: 3 mm (to max. 750 mm height); 5 mm (800 - max. 1,200 mm height)

      Length (standard): 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 mm (depending on height)

      Width (standard): 290 / 360 / 460 / 470 mm (depending on height)

      Height (standard): 300 / 400 / 500 / 1,000 mm  Special dimensions - Special dimensions available on request.

      - Inner, outer and special corners in accordance with planning specifications

      Surface (standard): colour-coated according to RAL colour

      Surface (alternative): palette natural aluminium (seams polished)

      Custom paints: available on request

      Weight:

      approx. 5.2 kg/m (height 300 mm)

      approx. 6.6 kg/m (height 400 mm)

      approx. 8.22 kg/m (height 500 mm)

      approx. 20.6 kg/m (height 1,000 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Aluminium_Edge_Element
    • Famille de produitsOptigrün Products
    • Groupe de produitsEdge Elements
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)290
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Numéro OmniClass23-13 35 25
    • Titre OmniClassStructural Profiled Roofs
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction