Publier vos produits
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
    Optigrün

    Nature Roof System Solution

    3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)
    Traduit par Google,

    LES CARACTÉRISTIQUES

    • Système multicouche utilisant Optigreen Drainage Board.
    • Haut niveau de biodiversité.
    • Haute valeur écologique.
    • Un habitat pour les papillons, les abeilles et autres insectes.
    • Longue fenêtre de floraison annuelle.
    • Utilisation de matières plastiques recyclées.
    • Convient généralement aux toits inversés, le cas échéant. La charge minimale pour la protection contre le soulèvement par le vent doit être calculée.
    Spécification
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 100-300 kg/m² or 1.0-3.0 KN/m²

      Build-up depth: 100-250 mm

      Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

      Vegetation form: herbs, wildflowers, grasses, sedum

      Water retention: 60 - 70 %

      Discharge coefficient **: C=0.56 - 0.27

      Water storage: ca. 30 - 80 l/m²

      Discharge yield ***: 81-168 l/s x ha

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

      *** Determined according to FLL discharge coefficient measurements using a 15-minute reference rainfall r(15) = 300 l/s x ha.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nature_Roof
    • Famille de produitsOptigrün Roof System Solution
    • Groupe de produitsNature Roof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Numéro OmniClass23-13 39 00
    • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction