Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Garden Roof System Solution

No d'article: Garden_Roof
Fabricant: Optigrün
Famille de produits: Optigrün Roof System Solution
Groupe de produits: Garden Roof
Largeur (mm): 1000
Hauteur (mm): 260
Profondeur (mm): 1000
Date de publication: 2018-09-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)

CHARACTERISTICS

  • Multi-layered construction design with drainage board.
  • Intensive roof greening.
  • Additional living space thanks to the usable roof landscape.
  • Perennial beds, recreational lawns, shrubbery, ponds and seating areas etc.
  • Automatic irrigation possible.
  • Urban Farming.
  • Inverted roof: Suitable with Drainage Board FKD 60 BO and Drainage Board FKD 60 BU.

TECHNICAL DATA

Weight: 320-680 kg/m² or 3.2-6.8 KN/m² *

Layer height: 260-470 mm

Roof pitch: 0–5° (0–9 %)

Vegetation form: perennial plants-woody plants-lawn

Water retention: 70-95 %

Discharge coefficient: C=0.2

Water storage: ca. 110-160 l/m²

Ecological value          

* Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight. In accordance with the requirements of the FLL guideline, the specified weight does not take temporary water accumulation into account.


Materiau principal: Other
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Construction - Toit
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: L52
Uniclass 1.4 la description: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: EE-20-10
Uniclass 2.0 la description: Roofs
Uniclass 2015 Code: EF_30_10
Uniclass 2015 la description: Roofs
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference la description: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
Numéro OmniClass: 23-13 39 00
Titre OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof

Nom Valeur
Height 260 mm
Length 1000
Thickness 260 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 1000

BIMobject®