Publier vos produits
Economy Roof System Solution
Economy Roof System Solution
Economy Roof System Solution
Economy Roof System Solution
    Optigrün

    Economy Roof System Solution

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    LES CARACTÉRISTIQUES

    • Structure multicouche traditionnelle comprenant un drainage et un non-tissé filtrant.
    • Verdissement de toiture particulièrement abordable.
    • Faible besoin d'entretien.
    • Biodiversité relativement faible.
    • Convient généralement aux toits inversés, le cas échéant. La charge minimale pour la protection contre le soulèvement par le vent doit être calculée.
    Spécification
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 90-140 kg/m² or 0.9-1.4 KN/m²

      Build-up depth: 80 mm

      Roof pitch: 0 – 5° (0 – 9 %)

      Vegetation form: sedum-herbs-grasses

      Water retention: 50 – 60 %

      Discharge coefficient **: C=0.47 - 0.6

      Water storage  approx.: 25 l/m²

      Discharge yield ***: 141-180 l/s x ha

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

      *** Determined according to FLL discharge coefficient measurements using a 15-minute reference rainfall r(15) = 300 l/s x ha.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Economy_Roof
    • Famille de produitsOptigrün Roof System Solution
    • Groupe de produitsEconomy Roof Solution
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Numéro OmniClass23-13 39 00
    • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction