Publier vos produits
NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 10 Meter Cable/Probe - 950229
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 10 Meter Cable/Probe - 950229

Traduit par Google,

Ce système de surveillance du pH NeutraGuard III comprend un pH-mètre à deux canaux, un enregistreur graphique numérique et deux ensembles câble et sonde de 10 mètres. Le pH-mètre est équipé d'une station à double capteur, d'un analyseur de pH avec seuils d'alarme haut et bas paramétrables par l'utilisateur et d'une fonction de détection des défauts de l'analyseur/capteur. Il est précâblé pour une prise 120 V CA, 15 A, la notification d'alarme à distance et une connexion facile au système de gestion technique du bâtiment. L'enregistreur graphique numérique sans papier dispose de seuils d'alarme haut et bas paramétrables par l'utilisateur, d'un enregistrement numérique à intervalles d'une minute et d'un enregistrement immédiat des notifications d'alarme. Ce système contient deux ensembles câble et sonde de pH industriels, chacun composé d'un câble de 10 mètres et d'un dispositif d'insertion étanche de 38 mm (1,5 pouce). Les cuves d'échantillonnage T16 sont vendues séparément.

Spécification
  • Features

    • 2-Channel ph monitor
    • System includes two 10M cables with probes
    • High/Low alarm
    • Chart recorder


Spécifications techniques
  • Réference unique.NGIII-pH-Monitor-2-Ch-Chtrec-10m-Cable-Probe-950229
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit