Publier vos produits
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6
    Orion

    Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6

    Traduit par Google,

    Cet évier de sol de 12 x 12 x 6 pouces est doté d'un corps en acier inoxydable avec un tuyau Blueline PP de 6 pouces, sans raccord à moyeu, et est conçu pour être utilisé dans les systèmes de traitement des déchets chimiques.

    Spécification
    • Features

      • Stainless steel body
      • 6 IN
      • No hub
      • Blueline PP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bl-nh-6-fs-pp
    • Famille de produitsPipework Fittings
    • Groupe de produitsBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis