Publier vos produits
Cylindrical Tank Extensions - T5
Cylindrical Tank Extensions - T5
    Orion

    Cylindrical Tank Extensions - T5

    Traduit par Google,

    Les rallonges cylindriques T5 en PEHD sont destinées à des applications spécifiques nécessitant de surélever les réservoirs jusqu'au niveau du sol fini. Elles peuvent être fournies avec les mêmes options que les réservoirs T5 standard. Les rallonges T5 sont disponibles en 13 tailles pour des réservoirs de 5 à 1 200 gallons US.

    Spécification
    • Features

      • For applications requiring tanks to be extended to the finished grade level
      • Can be suppled with the same options as standard tanks
      • Available in 13 sizes from 5 USG to 1200 USG.
      • Seamless, stress and defect free
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cylindrical-tank-extensions-t5
    • Famille de produitsDrainage Solutions
    • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
    • Numéro OmniClass23-27 29 19
    • Titre OmniClassTanks