Publier vos produits
Bookshelf Tanks - T13
Orion

Bookshelf Tanks - T13

Traduit par Google,

Les réservoirs bibliothèque au point d'utilisation T13 sont conçus pour recevoir, diluer et neutraliser les déchets chimiques corrosifs et nocifs avant de permettre à ces matériaux d'être déversés dans les égouts publics ou dans l'environnement. Ces réservoirs sont sans soudure et présentent une épaisseur de paroi uniforme. Ils ont une seule entrée FIP avec tube plongeur, une seule sortie FIP et un seul nettoyage fileté supérieur de 3 pouces avec capuchon. Choisissez entre une taille de connexion de 1-1/2 po ou 2 po et une taille de 3 gallons ou 5 gallons.

Spécification
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • Single FIP inlet with dip tube, single FIP outlet, and single 3 inch top threaded cleanout with cap
    • Select from 1-1/2 in. or 2 in. connection size
    • Available in 3 gallon or 5 gallon size
Spécifications techniques
  • Réference unique.bookshelf-tanks-t13
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks