Publier vos produits
Single Station Hi-Level Alarm - 738221
Orion

Single Station Hi-Level Alarm - 738221

Traduit par Google,

Le système d'alarme de niveau haut Orion à station unique comprend un boîtier étanche NEMA 3R homologué UL et certifié CSA, de dimensions 15,9 cm (H) x 11,4 cm (L) x 7,6 cm (P), fonctionnant sur 120 V CA, 50/60 Hz, avec une puissance maximale de 7 watts. Il est équipé d'une réinitialisation automatique de l'alarme, d'un interrupteur de mise en sourdine de l'avertisseur sonore et d'un interrupteur de test d'alarme. Le panneau intègre un avertisseur sonore (85 décibels à 3 mètres) et un voyant rouge. L'avertisseur sonore peut être désactivé pendant l'alarme ; le voyant rouge reste allumé jusqu'à la résolution de l'alarme. Le système d'alarme comprend un cordon d'alimentation de 1,8 m et un capteur à flotteur normalement ouvert en polypropylène (LFP-VE-P2) de 1,8 cm de diamètre, supportant une température de fonctionnement maximale de 90 °C.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Single-Station-Hi-Level-Alarm-738221
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis