Les raccords sans moyeu Plenum Plus PVDF sont utilisés pour joindre les tuyaux et raccords Plenum Plus PVDF lors de l'utilisation de la méthode de joint mécanique sans moyeu. No-Hub est une méthode économique, rapide et facile qui nécessite un serrage à 60 po-lb. Son accouplement extérieur en acier inoxydable de la série 300 et ses boulons plaqués de 5/16 pouces créent des joints étanches, sans fuite et reconfigurables dans les applications de drainage des déchets chimiques telles que les laboratoires des écoles, des universités et des installations de recherche. Plenum Plus PVDF présente une résistance chimique supérieure à de nombreux solvants, acides, bases et halogènes. Il présente également une résistance à l'abrasion, des propriétés diélectriques et une résistance mécanique supérieures sur une large plage de températures, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes. Les raccords sont disponibles en tailles 1-1/2 po, 2 po, 3 po, 4 po et 6 po.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |