Publier vos produits
Cylindrical Tanks - T5
Orion

Cylindrical Tanks - T5

Traduit par Google,

Les réservoirs cylindriques en PEHD T5 sont conçus pour recevoir, diluer et neutraliser les déchets chimiques corrosifs et nocifs avant de permettre à ces matériaux d'être rejetés dans les égouts publics ou dans l'environnement. Ces réservoirs sont sans soudure et présentent une épaisseur de paroi uniforme. L'entrée FIP avec le tube plongeur, la sortie et l'évent sont thermofusionnés à la paroi du réservoir. Peut être commandé en standard ou avec des emplacements et des tailles d'entrée, de sortie et de ventilation personnalisés. Les réservoirs sont standard avec un couvercle en forme de dôme boulonné et scellé. Disponible en 13 tailles de 5 USG à 1200 USG.

Spécification
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • FIP inlet with dip tube, outlet, and vent are heat fused to the tank wall
    • Order standard or custom inlet, outlet, and vent locations and sizes
    • Available in 13 sizes from 5 USG to 1200 USG.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cylindrical-tanks-t5
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-27 29 19
  • Titre OmniClassTanks