Publier vos produits
Monsun LED
OSRAM

Monsun LED

Traduit par Google,
Luminaire à diffuseur pour locaux humides Monsun® LED pour montage en saillie au plafond, montage suspendu ou montage sur rail de montage | distribution large directe avec éclairage au plafond ; avec couvercle prismatique moulé par injection | avec ballast électronique pour tube LED Siteco® | boîtier en polyester renforcé de fibres de verre, gris ; revêtement en PMMA ; Verrous V2A et fixation au plafond
Spécifications techniques
  • Réference unique.5LS41271T65
  • Famille de produitsIndoor LED Luminaires
  • Groupe de produitsPendant Luminaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)84
  • Largeur (mm)1277
  • Profondeur (mm)102
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2.7
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016