Publier vos produits
Quadrature 2 LED
OSRAM

Quadrature 2 LED

Traduit par Google,
Luminaire individuel ultra-plat Quadrature® 2 pour montage suspendu | avec ELDACON®, distribution directe/indirecte, CAT2(L≤ 1000cd/m²) | avec ECG | cadre apparent en aluminium extrudé anodisé, côtés verticaux brossés, dessous très brillant ; partie supérieure du boîtier en tôle d'acier, gris métallisé (RAL 9006)
Spécifications techniques
  • Réference unique.5MQ218DL3P
  • Famille de produitsIndoor LED Luminaires
  • Groupe de produitsPendant Luminaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)50
  • Largeur (mm)363
  • Profondeur (mm)1246
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)10.3
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016