Publier vos produits
Séparateurs de graisse Saphir

Séparateurs de graisse Saphir

Dans les installations où les eaux usées contiennent des matières solides, celles-ci doivent être traitées séparément à l'aide d'un séparateur avant d'être rejetées dans le réseau d'assainissement. Un système de précipitation fonctionne selon le principe de la séparation de phases. Il comprend une zone de précipitation, un collecteur de graisses, un bac à boues et un point de prélèvement. Le système réduit le débit des eaux usées afin de permettre aux matières solides, telles que les restes alimentaires, de se déposer dans le bac à boues. Les graisses, moins denses que l'eau, remontent à la surface. Une fois les graisses éliminées, les eaux usées sont évacuées vers le réseau d'assainissement. Le dimensionnement du séparateur est spécifié dans la norme EN 1825. Les exigences réglementaires en matière d'assainissement doivent être respectées (par exemple, vidange tous les 14 jours ; vidange mensuelle avec l'accord de l'autorité compétente).
Spécification
  • Volume [l] Graisse [l] Boues [l] Hauteur [mm] Ø max. [mm] Poids [kg]
    500 200 200 1350 1125 41
    500 200 200 1350 1125 41
    730 300 200 1650 1155 70
    730 200 400 1650 1155 70
    1025 300 500 1975 1155 100
    1025 300 500 1970 1155 100
Spécifications techniques
  • Réference unique.Saphir-Grease-Separators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau