Publier vos produits
Réservoir plat Platine
Réservoir plat Platine
Réservoir plat Platine

    Réservoir plat Platine

    La cuve à eau de pluie plate Platin a été spécialement conçue pour la récupération des eaux pluviales. Elle est disponible en capacités de 1 500 à 7 500 litres. Sa faible profondeur d'installation garantit un temps de pose réduit et un coût minimal.

    • Faible profondeur d'installation pour un temps de pose et un coût minimaux
    • Filtrage intégré grâce aux filtres fournis avec la cuve
    • Chargement possible par véhicule (avec une colonne télescopique à couvercle en fonte)
    • Étanchéité à la nappe phréatique jusqu'au niveau de l'épaulement grâce à une conception extrêmement stable
    • Transport aisé grâce à son faible poids
    • Investissement sécurisé grâce à une garantie de 15 ans
    • La cuve Platin est extensible à volonté
    Spécification
    • Réservoir plat de récupération d'eau de pluie en platine
      Réservoir plat de récupération d'eau de pluie en platine, adapté au chargement sur véhicule, fabriqué en polyéthylène (PE) de haute qualité, lisse en une seule pièce, 100 % recyclable. 8 possibilités de raccordement DN 100 (tuyau de 4 pouces) – 4 préparés avec des joints à lèvres DN 100 (tuyau de 4 pouces). Conduit de grande contenance en forme de dôme conforme à la norme DIN 1989. Diamètre d'accès : 900/650 mm (35,4 po/25,6 po), hauteur : 315 mm (12,4 po). Étanchéité jusqu'au bord supérieur du sol grâce à un conduit télescopique et un joint profilé. Garantie de 15 ans. Certifié stable et étanche selon la norme DIN EN 12566-3.Volume : 1 500 à 7 500 litres (gal US)

      Volume [l]Longueur [mm]Largeur [mm]Hauteur [mm]Poids [kg]
      1500 2100 1250 1015 82
      3000 2450 2100 1050 180
      5000 2890         2300           1315          250
                7500           3600      22501565380
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flat-Tank-Platin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau