Publier vos produits
Réservoir d'eau anti-incendie Carat XXL
Réservoir d'eau anti-incendie Carat XXL

    Réservoir d'eau anti-incendie Carat XXL

    • Supporte les camions jusqu'à 60 tonnes avec colonne télescopique universelle 600 et plaque de répartition de charge
    • Accès facile à la cuve par la colonne du dôme
    • Grands volumes possibles grâce à l'extension/connexion de plusieurs cuves
    • Remplissage possible en eau potable ou en eau de pluie
    • Adaptation individuelle au niveau du sol (couverture/angle d'inclinaison)
    • Élingues de levage pré-installées et fournies pour faciliter le déchargement

    Avantages de la cuve à eau de lutte contre l'incendie Carat XXL :

    • Stabilité maximale grâce à une fabrication de pointe
    • Dôme de cuve rotatif pour un alignement facile avec les tuyaux de raccordement
    • Ouverture du dôme avec profilé en acier inoxydable pour une grande précision d'ajustement et une sécurité d'installation optimale
    • Eau souterraine stable au centre de la cuve grâce à une construction extrêmement stable
    • Plus basse Poids inférieur au béton et à l'acier
    • Surfaces de raccordement DN110/160/200, avec raccordement possible jusqu'à DN315
    • Avec dôme de réservoir secondaire en option
    • Volume jusqu'à 52 000 litres sans transport spécial

    Contenu de la livraison : Réservoir d'eau incendie Carat XXL, puits de dôme télescopique 600 Universal pour la pose sur site, tuyau d'aspiration en plastique soudé DN125 (diamètre intérieur : 125 mm) avec bride, crépine d'aspiration en acier inoxydable et plaque anti-vortex, cheminée d'évacuation DN110 (diamètre intérieur : 100 mm) en acier inoxydable avec couvercle et filtre anti-insectes pour installation verticale, échelle d'accès en aluminium avec kit de fixation pour installation dans le dôme du réservoir, support avec poteau en acier inoxydable et panneau d'information conforme à la norme DIN 4066-B2.

    Spécification
    • Volume de 16 000 à 122 000 litres

    Spécifications techniques
    • Réference unique.carat-xxl-firefighting-water-tank
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau