Publier vos produits
Réservoir d'eau anti-incendie Platinum XXL
Réservoir d'eau anti-incendie Platinum XXL

    Réservoir d'eau anti-incendie Platinum XXL

    • Supporte les camions jusqu'à 60 tonnes avec colonne télescopique universelle 600 et plaque de répartition de charge
    • Accès facile à la cuve par la colonne du dôme
    • Grands volumes possibles grâce à l'extension/connexion de plusieurs cuves
    • Remplissage possible en eau potable ou en eau de pluie
    • Adaptation individuelle au niveau du sol (couverture/angle d'inclinaison)
    • Élingues de levage pré-installées et fournies pour faciliter le déchargement

    Avantages de la cuve à eau de lutte contre l'incendie Platinum XXL :

    • Stabilité maximale grâce à une fabrication de pointe
    • Comprend un puits de dôme télescopique 600 Universal pour la couverture sur site
    • Échelle d'accès en aluminium avec kit de fixation correspondant pour l'installation dans le dôme du réservoir
    • Le Platin XXL peut être équipé d'un dôme de réservoir supplémentaire sur demande
    • Plus léger que le béton ou l'acier. Malgré sa grande capacité, le Platin XXL offre les avantages d'un réservoir en plastique : son poids relativement faible réduit les coûts de logistique et d'installation.
    • Volume jusqu'à 25 000 litres sans transport spécial
    • Les élingues de levage sont déjà incluses dans la livraison.
    • Ouverture du dôme avec profilé en acier inoxydable Un profilé en acier V2A intégré de manière permanente garantit un haut degré de précision et de sécurité lors de l'installation des composants du dôme de la cuve.
    Spécification
    • Volume de 20000 à 65000 litres

    Spécifications techniques
    • Réference unique.platin-xxl-firefighting-water-tank
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau