Publier vos produits
Réservoir souterrain Carat XXL
Réservoir souterrain Carat XXL
Réservoir souterrain Carat XXL
Réservoir souterrain Carat XXL
Réservoir souterrain Carat XXL

    Réservoir souterrain Carat XXL

    La cuve enterrée Carat XXL a été spécialement conçue pour la récupération des eaux de pluie et peut servir de réservoir de rétention, de réservoir d'eau pour la lutte contre l'incendie, de réservoir d'eau de process ou de fosse septique. Elle est disponible en capacités allant de 16 000 à 122 000 litres. Adapté au chargement de véhicules/camions. Flexibilité et stabilité parfaitement combinées. Adapté au chargement de véhicules/camions. Ouverture du dôme avec profilé en acier inoxydable pour un ajustement précis et une fixation sécurisée. Transport de charges lourdes facilité sur camions jusqu'à 76 000 litres. Investissement sécurisé grâce à la garantie de 15 ans, la meilleure du marché ! Supporte une charge maximale de 40 tonnes par camion. Stable en présence d'eau souterraine. Plus léger qu'un réservoir équivalent en béton ou en acier. Nombreuses surfaces de raccordement DN 100/150/200. Raccordement DN 300 en option. Dôme de deuxième réservoir en option.
    Spécification
    • Cuve enterrée Carat XXL

      Cuve enterrée Carat XXL (16 000 à 122 000 litres) pour la récupération des eaux de pluie.

      Supporte une charge de 40 tonnes (SLW40).

      Jusqu'à 16 000 litres, fabriquée d'une seule pièce.

      Fabriquée en polyéthylène (PE) de haute qualité, 100 % recyclable.

      Ouverture du dôme avec anneau rotatif en acier inoxydable (breveté) pour une stabilité extrême, une précision d'assemblage optimale et une sécurité de montage maximale.

      Grand dôme d'entrée (rotatif à 360°) conforme à la norme DIN 1989.

      Ouverture d'accès Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Production optionnelle avec un deuxième dôme de cuve possible.

      Étanchéité jusqu'au bord supérieur du terrain grâce à un système de colonne télescopique et un joint profilé.

      Volume transportable jusqu'à 76 000 litres sans transport spécial.

      Options de raccordement : DN 100 / DN 150 / DN 200
      Tuyaux de raccordement de plus grand diamètre sur demande

      Garantie constructeur de 15 ans

      Fabrication : Cuve enterrée GRAF Carat XXL

      Volume[l]Longueur [mm]Largeur [mm]Hauteur [mm] Poids [kg]
      16000459025003160770
      220006230250031601025
      26000 7200250031601125
      320008555250031601370
      3600095252500 3160  1470
      42000  10880  2500  3160  1715
      46000  11850  2500  3160  1815
      52000  13205  2500  3160  2060
      56000  14175  2500  3160  2160
      62000  15530  2500  3160  2405
      66000  16500  2500  3160  2505
      72000  17855  2500  3160  2750
      76000  18825  2500  3160  2850
      8200020180250031603095
      860002115025003160 3195
      92000 22505 2500 3160 3440
      96000 23475 2500 3160 3540
      102000  24830  2500  3160  3785
      106000  25800  2500  3160  3885
      11200027155250031604130
      1160002812525003160 4230
      12200029480250031604475


    Spécifications techniques
    • Réference unique.carat-xxl-underground-tank
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau