Publier vos produits
Diamant Fettabscheider
Diamant Fettabscheider
Diamant Fettabscheider

    Diamant Fettabscheider

    Traduit par Google,

    Domaines d'application

    Un séparateur de graisses doit être installé partout où l'eau est contaminée par des graisses et des huiles d'origine naturelle. Cela concerne, par exemple, les établissements suivants : • Cuisines professionnelles et services de restauration (restaurants, hôtels, etc.) • Zones de restauration avec vaisselle réutilisable • Usines de transformation de la viande et de la charcuterie (abattoirs, boucheries, etc.) • Usines de transformation d'huile (moulins à huile, etc.) • Installations de production de plats préparés

    Dimensionnement

    Les systèmes de séparation sont classés selon leur dimension nominale (NS). Le choix de cette dimension est régi par la partie 2 de la norme EN 1825. De plus, les exigences de l'autorité compétente doivent être respectées. Nous pouvons vous fournir gratuitement, sur demande, un calcul de dimensionnement conforme à la norme EN 1825. L'équipe commerciale de GRAF se tient également à votre disposition pour vous accompagner dans l'obtention des homologations et répondre à toutes vos questions.

    Principe de fonctionnement

    Un séparateur de graisses fonctionne selon le principe physique de la gravité. Ainsi, les composants les plus lourds des eaux usées, comme les boues, se déposent au fond du récipient, tandis que les composants plus légers, comme les graisses et les huiles, remontent à la surface.

    Étendue de la prestation

    Réservoir Diamond comprenant 1 pièce intermédiaire faisant office de dôme, séparateur de graisse pré-assemblé

    Spécification
    • Fett-speicher [l] Schlamm-fang [l] Volumen [l] Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Gewicht [kg]
      350 700 2070 2650 1150 1695 165
      350 700 2070 2650 1150 1695 165
      600 1500 3160 2450 1400 1950 250
      600 1500 3160 2450 1400 1950 250
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Diamant-Fettabscheider
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau

    Disponibilité de la région

    L'Europe