Publier vos produits
Séparateur de graisse Diamant
Séparateur de graisse Diamant
Séparateur de graisse Diamant

    Séparateur de graisse Diamant

    Séparateur de graisses pour cuisines, abattoirs, huileries et tout lieu où l'eau est contaminée par des graisses et des huiles

    Dans les opérations où les eaux usées contiennent des graisses et des huiles, celles-ci doivent être traitées séparément à l'aide d'un séparateur avant d'être rejetées dans le réseau d'assainissement. Un système de précipitation fonctionne selon le principe de la séparation de phases. Il comprend une zone de précipitation, un collecteur de graisses, un bac à boues et un point de prélèvement. Le système réduit le débit des eaux usées pour permettre aux matières solides, telles que les restes alimentaires, de se déposer dans le bac à boues. Les graisses, moins denses que l'eau, flottent à la surface. Une fois les graisses éliminées, les eaux usées sont évacuées vers le réseau d'assainissement. Le dimensionnement du séparateur est spécifié dans la norme EN 1825. Les exigences en matière de traitement des eaux usées de l'autorité compétente doivent être respectées (par exemple, vidange tous les 14 jours ; vidange mensuelle avec l'accord de l'autorité compétente).

    Spécification
    • Volume [l]Boues [l]Graisse [l]Hauteur [mm]Longueur [mm]Largeur [mm]Poids [kg]
           2070   700   350   1695   2450  1150 165
      2070 700 350 1695 2450 1150 165
      3160 1500 600 1950 2450 1400 250
      3160 1500 600 1950 2450 1400 250
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Diamant-Grease-Separators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau