Publier vos produits
Diamant Leichtflüssigkeitsabscheider

Diamant Leichtflüssigkeitsabscheider

Traduit par Google,

Domaines d'application

Un séparateur de liquides légers doit être installé partout où l'eau est contaminée par de l'essence, des huiles minérales ou des graisses. Cela concerne, par exemple, les installations suivantes : stations-service, stations de lavage automobile, ateliers de réparation, grands parkings publics (si exigé par les autorités).

Dimensionnement

Les systèmes de séparation sont classés selon leur dimension nominale (NS). Le choix de cette dimension est régi par la partie 2 de la norme EN 858. De plus, les exigences de l'autorité compétente doivent être respectées. Sur demande, nous pouvons vous fournir gratuitement un calcul de dimensionnement selon la norme EN 858, partie 2. L'équipe commerciale de GRAF se tient également à votre disposition pour vous accompagner dans l'obtention des homologations et répondre à toutes vos questions.

Principe de fonctionnement

Un séparateur de liquides légers fonctionne selon le principe physique de la gravité. Ainsi, les composants les plus lourds des eaux usées, comme le sable, se déposent dans le bac à boues optionnel et/ou celui intégré au séparateur. Les composants plus légers, comme l'essence ou les huiles minérales, remontent à la surface. Un système de coalescence optionnel améliore l'efficacité de la séparation.

Étendue de la prestation

Réservoir Diamond comprenant une pièce intermédiaire faisant office de dôme, des composants pré-assemblés et un séparateur de liquide léger.

Spécification
  • Fett-speicher [l] Schlamm-fang [l] Volumen [l] Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Gewicht [kg]
    350 700 2070 2650 1150 1695 165
    350 700 2070 2650 1150 1695 165
    600 1500 3160 2450 1400 1950 250
    600 1500 3160 2450 1400 1950 250
Spécifications techniques
  • Réference unique.Diamant-Leichtfluessigkeitsabscheider
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau