Publier vos produits
Séparateurs de fluides Diamond Light

Séparateurs de fluides Diamond Light

Systèmes de séparation pour liquides légers de classe I et II. Les séparateurs sont nécessaires partout où l'eau est contaminée par des huiles et autres liquides légers. Ils sont classés selon leur diamètre nominal (DN). Lors de votre demande de système de séparation, nous calculons le DN requis conformément à la norme EN 858 partie 2. Les exploitants des installations suivantes doivent s'assurer de la présence d'un séparateur adapté et fonctionnel : stations de lavage automobile, ateliers, stations-service, flottes de véhicules, entrepôts de matières dangereuses. Séparateur à coalescence et séparateur de carburant. Les systèmes de séparation KLsepa.compact+ sont des séparateurs à coalescence de classe I. Ils intègrent une unité de coalescence supplémentaire permettant un degré de séparation nettement supérieur. Les systèmes de séparation KLsepa.compact sont des séparateurs de carburant de classe II. Un séparateur de carburant atteint un degré de séparation inférieur à 100 mg d'huile résiduelle par litre d'eau. Avec une unité de coalescence, ce taux peut être réduit à moins de 5 mg/l.
Spécification
  • Volume de fluide léger [l]Volume de boue [l]Volume [l]Longueur [mm]Largeur [mm]Hauteur [mm]Poids [kg]
                500   1300    2210     2450    1150     1695      200
                500   1300    2210     2450    1150    1695 200
    500 2000 3330 2450 1400 1950 250
                500   2000  3330     2450    1400     1950    250
Spécifications techniques
  • Réference unique.Diamant-Light-Fluid-Separators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau