Publier vos produits
Infiltration module - EcoBloc Core
Infiltration module - EcoBloc Core
Infiltration module - EcoBloc Core
Infiltration module - EcoBloc Core
Infiltration module - EcoBloc Core

    Infiltration module - EcoBloc Core

    Traduit par Google,

    Système de gestion des eaux pluviales à applications diverses : infiltration des eaux pluviales, atténuation des eaux pluviales, récupération des eaux pluviales, capacité de charge d’un camion de 12 tonnes, 630 m³ (22 250 pi³)/camion

    Applications diverses : infiltration des eaux pluviales, atténuation des eaux de ruissellement, récupération des eaux de pluie

    • Volume de stockage élevé
      Les modules d'infiltration GRAF offrent un volume de stockage trois fois supérieur à celui d'un fossé d'infiltration en gravier standard. Un seul module remplace ainsi environ 1 300 kg (1,4 tonne) de gravier ou un tuyau de drainage de 50 m. Grâce à une excavation réduite et un excellent rapport qualité-prix, les modules GRAF vous permettent de réaliser des économies substantielles !
    • Durée de vie de plus de 50 ans
      La conception robuste du produit garantit sa durabilité. Le système GRAF EcoBloc et le système d'arbre flexible Vario 800 sont conçus pour une durée de vie supérieure à 50 ans.
    • Facile à installer
      Les modules s'installent facilement, rapidement et de différentes manières. Leur installation ne nécessite pas d'engins lourds : un module EcoBloc Inspect flex ne pèse que 8 kg (17,6 lb), et même seulement 7 kg (15,4 lb) pour un noyau EcoBloc.
    • Volume du réservoir jusqu'à 97 %
      Le noyau GRAF EcoBloc possède un volume brut de 225 litres (59,4 gallons US) et un volume de réservoir de 219 litres (57,9 gallons US). Avec un volume de réservoir supérieur à 97 %, il s'agit d'un produit leader sur le marché. Les variantes EcoBloc maxx et Inspect flex offrent un coefficient de réservoir de 96 % malgré leur capacité de charge élevée.
    • Profondeur d'installation maximale de 4 mètres (13 pi 1,4 po).
      Même sous des charges très importantes, les modules centraux GRAF EcoBloc peuvent être installés jusqu'à 4 mètres de profondeur. Cela permet d'intégrer jusqu'à 9 couches. Veuillez consulter GRAF pour les profondeurs d'installation supérieures à 4 mètres.

    Produit écologique – logistique verte :

    1. empilables
      Pour optimiser l'espace lors du transport, les modules EcoBloc sont empilés les uns dans les autres. Cela permet de minimiser les coûts de transport, l'espace de stockage et les émissions de CO2.
    2. Installation facile
      La plaque de base EcoBloc constitue la fondation de chaque système EcoBloc. Jusqu'à 10 modules EcoBloc peuvent être installés sur une seule plaque de base.
    3. Prêt
      Les faces latérales sont scellées par des plaques d'extrémité EcoBloc. Le système EcoBloc peut être adapté aux besoins spécifiques de chaque client.


    Spécification
    • EcoBloc core infiltration bloc
      Infiltration bloc for storage and/or infiltration of rainwater and for positioning on EcoBloc core base plates
      – see separate item – or for creating multiple layers on other EcoBloc core infiltration blocs.
      Inspection and cleaning is possible by combining with EcoBloc Inspect flex infiltration blocs and the
      Vario 800 shaft system.
      The open structure ensures a three-dimensional flow of water through all system components.
      Infiltration blocs are laid to give sufficient coverage by linking with EcoBloc connectors in a horizontal
      direction – see separate item.
      Multiple layers of infiltration blocs can be laid, no connectors needed for the vertical connection.
      Long-term load-bearing capacity/ max. installation depth up to heavy-duty 12 tonne lorry/ 4,00 m and
      accordingly pedestrian loading/ 4,00 m verified.

      Technical data:

       Dimensions (LxWxH): 800 x 800 x 350 mm
       Weight: approx. 7 kg
       Material: Polypropylene PP (100% recyclable)
       Colour: green
       Volume: 225 litres (219 litres net)
       Storage coefficient: 97%

      Accessories
      EcoBloc core base plate

      EcoBloc core base plate as the base layer unit for creating an EcoBloc core infiltration or storage tank

      Technical data:
       Dimensions (LxWxH): 800 x 800 x 40 mm
       Weight: approx. 4 kg
       Material: Polypropylene PP (100% recyclable)
       Colour: green
       Volume: 25 litres (20 litres net)

      Note: Each EcoBloc core base plate should be laid on a geotextile or membrane material – see separate item –
      which in turn is laid on a blinding surface which has been rolled flat – again see separate item. Installation
      and laying should be carried out following the manufacturer's instructions.

      EcoBloc core end plate
      Side connection plates to end each row and create side panels for GRAF EcoBloc core infiltration blocs.
      Technical data:
       Set consists of two end plates
       Dimensions (LxWxH): 800 x 315 x 80 mm
       Material: Polypropylene PP (100% recyclable)
       Colour: green
       Each open end/side of the EcoBloc core system is closed with an end plate.
       Connections: 2 x DN 250/200/150/100
       Additional DN 100 connector for complete ventilation
       Additional DN 150 connector for complete drainage
       No tools needed for installation

      EcoBloc connectors
      Connectors for joining multiple components of the EcoBloc family, where GRAF EcoBloc system components are laid to provide coverage over any surface area. One connector is required per contact surface
      between two connecting blocs (side by side and end by end) on every vertical layer of the system comoponents.
      Technical data:
       Dimensions (LxWxH): 68 x 26 x 38 mm
       Material: Polypropylene PP (100% recyclable)
       Colour: grey

      GRAF-Tex geotextile
      Graf-Tex geotextile (8 ounce, non-woven geo-textile fabric), 100% polypropylene filter membrane, meechanically needle-punched to form continuous filament. Rot-proof material between soil and infiltration
      system prevents infiltration layers from silting up. The Graf-Tex geotextile ensures long lifetime, consistent infiltration and high permeability.
      Technical data:
       Opening width: 100 µm
       Water permeability coefficient kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10-3 m/s
       Tensile strength (lengthwise / crosswise): 15 kN/m / 15 kN/m
       Punch push-through force (x-s): 2,0 kN
       Weight: 200 g/m²
       Robustness class: 3
       Roll material: Roll width 5 m (196.9”)

      Product: GRAF-Tex geotextile

      Venting end DN 100 (4” pipe)
      Venting end DN 100 (4” pipe) should always be installed for attenuation/infiltration systems in the event of
      heavy inflow of rain/surface water or undersized house venting installation.
      Technical data:
       DN 100 (4” pipe)
       Colour: Black
       Rodent guard
       Can be extended with standard DN 100 (4” pipe)

      Product: GRAF venting end DN 100 (4” pipe)

      EcoBloc adaptor plate DN300 (12”) / DN400 (16”) / DN500 (20“)
      EcoBloc adaptor plate DN300 (12“) / DN400 (16“) / DN500 (20“) can be used with EcoBloc Inspect 420,
      EcoBloc Inspect 230, EcoBloc Inspect flex, EcoBloc maxx and EcoBloc core.
      Assembly and installation of the EcoBloc adaptor plate can be achieved on site with accessories and
      mounting parts to suit individual EcoBloc system configurations.
      The position of the adaptor plate can be adjusted for both inlet or outlet operations to achieve optimum
      volume usage of the combined EcoBloc system.
      Simple assembly of each component is possible due to mounting lugs compatible with each of the
      EcoBloc modules, suitable for the individual operation mode and system configuration.
      Maximum installation depth and loading characteristics are equivalent to EcoBloc system components.
      Technical data:
       Dimensions (LxWxH): 800 mm (2’ 7.5”) x 660 mm (2’ 2”) x 870 mm (2’ 10.2”)
       Colors: grey
       Mass: ca. 13 kg
       Connections: 1x DN315 (12”) / 1x DN400 (16”) / 1x DN500 (20”)

      Notes: When using EcoBloc Systems for infiltration operation, the GRAF EcoBloc adaptor plate must be
      wrapped with geotextile. see position. For using EcoBloc system for storing or to attenuate rain water,
      PE-HD geomembrane must be welded directly to the GRAF EcoBloc adaptor plate and the combination
      must be wrapped in geotextile see position.

      Product: GRAF EcoBloc adaptor plate DN300 (12”) / DN400 (16”) / DN500 (20“)

      Excavation for EcoBloc system
      8–10 cm (3.15”–3.94”) thick layer of gravel 8mm/16mm (0,03”/0,06”)
      Compressed with lightweight machine as horizontal and level plane to lay geotextile and EcoBloc Inspect
      elements – see separate items –.

      Backfill for EcoBloc system
      Gravel of size 20mm/40mm (0.79”/1.57”) for side and vertical filling of EcoBloc Inspect System
      If EcoBloc Inspect are to be filled in layers, observe maximum fill height of around 30 cm (0.98’) and
      compress in layers in accordance with manufacturer's instructions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EcoBloc-Core
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau