Publier vos produits
Passage Roxtec R UG™
Passage Roxtec R UG™
Passage Roxtec R UG™
Passage Roxtec R UG™
    Roxtec

    Passage Roxtec R UG™

    Passage à la configuration flexible pour plusieurs câbles et tuyauteries entrant via les fondations.

    Le Roxtec R UG™ est un passage pour plusieurs câbles et tuyauteries entrant via les fondations. La solution d'étanchéité permet d'accueillir un mélange de petits et grands câbles et tuyauteries, dans la même ouverture et elle constitue une barrière durable contre les inondations, le gaz, l'humidité et les rongeurs. Le passage résiste aux courbures extrêmes des câbles et peut être installé dans des douilles, des fourreaux et des carottages, même dans des environnements humides avec un écoulement d'eau.

  • Résistant aux rongeurs
  • Surface optimisée
  • Installation facile et rapide
  • Entretien et inspection facilités
  • Spécification
    • Étanchéité au gaz

      • 0,3 bars (constant)

      Étanchéité à l'eau

      • 0,3 bars (constant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Structure de l'installation

      • Béton

      Type de fixation

      • Trou existant
      • Douille existante
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R_UG_transit
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code ETIMEC000220
    • Nom ETIMWall duct for cable
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60
    • Description de l'Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems