Publier vos produits
EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra

    EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra

    Notre système modulaire standard EcoBloc SMART permet de stocker de grands volumes tout en nécessitant moins d'espace que les systèmes de gestion des eaux pluviales traditionnels. EcoBloc SMART garantit un impact environnemental minimal, une personnalisation maximale, une installation simple et, surtout, une grande durabilité. Fabriqué à 100 % en plastique recyclé GRAF Upcyclen. Modules d'infiltration pour l'infiltration et la rétention des eaux pluviales. L'équipe de soudage GRAF assurera la pose d'une membrane étanche en LPDE soudée autour des modules de réservoir afin de garantir un système de stockage sécurisé. Système modulaire personnalisable pour chaque application. Solution simplifiée : transport et installation faciles. Inspection possible : un canal d'inspection intégré permet un contrôle efficace de l'ensemble du système EcoBloc SMART. Rinçage haute pression : les modules EcoBloc SMART peuvent être rincés à haute pression sans problème. Capacité d'infiltration élevée. Passage en camion : l'EcoBloc SMART est compatible avec les semi-remorques B-double à 9 essieux GML Common, avec une profondeur de recouvrement minimale de 800 mm. Un chargement de camion correspond à un volume de stockage de 455 m³. Stabilité optimale : les modules EcoBloc SMART supportent des charges élevées sur de longues périodes, aussi bien horizontales que verticales. Grâce à la conception optimisée du produit, les charges sont transférées de manière optimale, ce qui permet une grande liberté de planification et une large plage d'installation, même sous des charges élevées. Les plaques latérales de l'EcoBloc SMART offrent des connexions en sections DN100, 150, 225 et DN300 & 375 via une entrée de chambre de puits variable.
  • Des sections transversales plus importantes peuvent être assemblées à l'aide des plaques d'adaptation EcoBloc (en option).
  • Conforme aux exigences des normes australiennes ci-dessous en matière de résistance, par rapport aux essais réalisés sur le produit :

    • AS/NZS 1170.0, Actions de conception structurale, Partie 0 : Principes généraux
    • AS/NZS 1170.1, Actions de conception structurale, Partie 1 : Actions permanentes, imposées et autres
    • AS/NZS 4766, Réservoirs de stockage d'eau et de produits chimiques moulés par rotation, enterrés, partiellement enterrés et non enterrés
    • AS 5100.2, Conception des ponts, Partie 2 : Charges de conception
    • NVHR : Limites nationales de masse et de dimensions pour véhicules lourds
  • Spécification
    • Spécifications techniques :

      • Dimensions (L x l x H) : 800 x 800 x 330 mm
      • Poids : 10 kg
      • Matériau : Polypropylène PP (100 % recyclable)
      • Couleur : Noir
      • Volume net : 203 litres
      • Coefficient de stockage : 96 %
      • Raccordements : voir l’article séparé « Plaque latérale et adaptateur »
      • Classe de charge vérifiée 3.2 selon RStO 12
      • Résistance à la compression à court terme selon DIN EN 17151 : 350 kN/m²
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EcoBloc-Inspect-smart
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau