Publier vos produits
Infiltration module - EcoBloc maxx
Infiltration module - EcoBloc maxx
Infiltration module - EcoBloc maxx
Infiltration module - EcoBloc maxx

    Infiltration module - EcoBloc maxx

    Traduit par Google,

    Système de gestion des eaux pluviales à applications diverses : infiltration des eaux pluviales, atténuation des eaux pluviales, récupération des eaux pluviales, 60 tonnes/HS-20, 410 m³ (14 480 pi³)/camion

    Applications diverses : infiltration des eaux pluviales, atténuation des eaux de ruissellement, récupération des eaux de pluie

    • Volume de stockage élevé
      Les modules d'infiltration GRAF offrent un volume de stockage trois fois supérieur à celui d'un fossé d'infiltration en gravier standard. Un seul module remplace ainsi environ 1 300 kg (1,4 tonne) de gravier ou un tuyau de drainage de 50 m. Grâce à une excavation réduite et un excellent rapport qualité-prix, les modules GRAF vous permettent de réaliser des économies substantielles !
    • Durée de vie de plus de 50 ans
      La conception robuste du produit garantit sa durabilité. Le système GRAF EcoBloc et le système d'arbre flexible Vario 800 sont conçus pour une durée de vie supérieure à 50 ans.
    • Facile à installer
      Les modules s'installent facilement, rapidement et de différentes manières. Leur mise en place ne nécessite pas d'engins lourds : un module EcoBloc maxx ne pèse que 9 kg.
    • Volume du réservoir jusqu'à 96 %
      Le GRAF EcoBloc maxx possède un volume brut de 225 litres (59,4 gallons US) et un volume de réservoir de 217 litres (57,3 gallons US). Malgré sa capacité de charge élevée, la version EcoBloc maxx conserve un coefficient de remplissage de 96 %.
    • Profondeur d'installation maximale de 5 mètres (16 pi 4,8 po).
      Même sous des charges très importantes, les modules GRAF EcoBloc maxx peuvent être installés jusqu'à 5 mètres de profondeur (16 pieds 4,8 pouces). Cela permet de réaliser jusqu'à 13 couches. Veuillez consulter GRAF pour toute installation à une profondeur supérieure à 5 mètres.
    • Certificat d'agrément BBA numéro 15/5200 pour GRAF EcoBloc maxx


    Produit écologique – logistique verte :

    1. empilables
      Pour optimiser l'espace lors du transport, les modules EcoBloc maxx sont empilés les uns sur les autres. Cela permet de minimiser les coûts de transport, l'espace de stockage et les émissions de CO2.
    2. Installation facile
      La plaque de base EcoBloc constitue la fondation de chaque système EcoBloc. Jusqu'à 13 modules EcoBloc peuvent être installés sur une seule plaque de base.
    3. Prêt
      Les faces latérales sont scellées par des plaques d'extrémité EcoBloc. Le système EcoBloc peut être adapté aux besoins spécifiques de chaque client.


    Spécification
    • EcoBloc maxx infiltration bloc
      Infiltration bloc for storage and/or infiltration of rainwater and for positioning on EcoBloc maxx base plates
      – see separate item – or for creating multiple layers on other EcoBloc maxx infiltration blocs.
      Inspection and cleaning is possible by combining with EcoBloc Inspect flex infiltration blocs and the
      Vario 800 shaft system.
      The open structure ensures a three-dimensional flow of water through all system components.
      Infiltration blocs are laid to give sufficient coverage by linking with EcoBloc connectors in a horizontal
      direction – see separate item.
      Multiple layers of infiltration blocs can be laid, no connectors needed for the vertical connection.
      Long-term load-bearing capacity up to heavy-duty 60 tonne lorry verified.
      Max. installation depth up to 5 m.
      Technical data:
      Dimensions (LxWxH): 800 x 800 x 350 mm
      Weight: approx. 9 kg
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: grey
      Volume: 225 litres (217 litres net)
      Storage coefficient: 96 %
      Note: Installation and laying should be carried out following the manufacturer's instructions.
      Product: GRAF EcoBloc maxx or equivalent

      Accessories

      EcoBloc maxx base plate
      EcoBloc maxx base plate as the base layer unit for creating an EcoBloc maxx infiltration or storage tank
      Technical data:
      Dimensions (LxWxH): 800 x 800 x 40 mm
      Weight: approx. 4 kg
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: grey
      Volume: 25 litres (20 litres net)
      Note: Each EcoBloc maxx base plate should be laid on a geotextile or membrane material – see separate item
      – which in turn is laid on a blinding surface which has been rolled flat – again see separate item. Installation and laying should be carried out following the manufacturer's instructions.
      Product: GRAF EcoBloc maxx base plate or equivalent

      EcoBloc maxx end plate

      Side connection plates to end each row and create side panels for GRAF EcoBloc maxx infiltration blocs.
      Technical data:
      Set consists of two end plates
      Dimensions (LxWxH): 800 x 315 x 80 mm
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: grey
      Each open end/side of the EcoBloc maxx system is closed with an end plate.
      Connections: 2 x DN 250/200/150/100
      Additional DN 100 connector for complete ventilation
      Additional DN 150 connector for complete drainage
      No tools needed for installation
      Product: GRAF EcoBloc maxx end plate or equivalent

      EcoBloc connectors
      Connectors for joining multiple components of the EcoBloc family, where GRAF EcoBloc system components are laid to provide coverage over any surface area. One connector is required per contact surface
      between two connecting blocs (side by side and end by end) on every vertical layer of the system components.
      Technical data:
      Dimensions (LxWxH): 68 x 26 x 38 mm
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: grey
      Product: GRAF EcoBloc connectors or equivalent

      GRAF-Tex geotextile
      Graf-Tex geotextile (8 ounce, non-woven geo-textile fabric), 100 % polypropylene filter membrane, mechanically needle-punched to form continuous filament. Rot-proof material between soil and infiltration
      system prevents infiltration layers from silting up. The Graf-Tex geotextile ensures long lifetime, consistent infiltration and high permeability.
      Technical data:
      Opening width: 100 µm
      Water permeability coefficient kv (s = 20 kPa): 1.0 x 10-3 m/s
      Tensile strength (lengthwise / crosswise): 15 kN/m / 15 kN/m
      Punch push-through force (x-s): 2.0 kN
      Weight: 200 g/m²
      Robustness class: 3
      Roll material: Roll width 5 m (196.9”)
      Product: GRAF-Tex geotextile

      Deaeration end DN 100 (4” pipe)
      Deaeration end DN 100 (4” pipe) should always be installed for attenuation/infiltration systems in the
      event of heavy inflow of rain/surface water or undersized house venting installation.
      Technical data:
      DN 100 (4” pipe)
      Colour: Black
      Rodent guard
      Can be extended with standard DN 100 (4” pipe)
      Product: GRAF deaeration end DN 100 (4” pipe)

      Deaeration cover DN 150/200 (6”/8”)
      Deaeration cover DN 150/200 (6”/8”) should always be installed for attenuation/infiltration systems in the
      event of heavy inflow of rain/surface water or undersized house venting installation.
      Technical data:
      DN 150/200 (6“/8“)
      Colour: Black
      Can be extended with standard DN 150/200 pipes (6”/8”)
      Product: GRAF Deaeration cover DN 150/200 (6”/8”)

      Additional items without material / service from Otto Graf GmbH
      Excavation for EcoBloc system

      8–10 cm (3.15”–3.94”) thick layer of gravel 8mm/16mm (0.03”/0.06”).
      Compressed with lightweight machine as horizontal and level plane to lay geotextile and EcoBloc Inspect
      elements – see separate items –.

      Backfill for EcoBloc system

      Gravel of size 20mm/40mm (0.79”/1.57”) for side and vertical filling of EcoBloc Inspect System.
      If EcoBloc Inspect are to be filled in layers, observe maximum fill height of around 30 cm (0.98’) and
      compress in layers in accordance with manufacturer's instructions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EcoBloc-maxx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau