Publier vos produits
Flat Tank Platinum XL
Flat Tank Platinum XL
Flat Tank Platinum XL

    Flat Tank Platinum XL

    Le réservoir d'eau de pluie plat Platin XL a été spécialement conçu pour la récupération des eaux de pluie. Disponible en capacités de 10 000 et 15 000 litres. Cuve à dôme rotatif pour un alignement aisé des conduites de raccordement. Disponible avec un deuxième dôme en option. Convient au chargement de poids lourds jusqu'à 30 tonnes (66 138 livres). Raccordement flexible jusqu'à DN 300 (12"). Orifices de raccordement avec joints à lèvres DN 150 (6") pré-installés. Hauteur de la cuve : seulement 125 cm (4'1"). Technologie de filtration intégrée DN 150 (6") haute qualité. Ouverture du dôme avec profilé en acier inoxydable pour un ajustement précis et une fixation sécurisée. Raccord jusqu'à DN 200 (8") sur dôme jusqu'à DN 300.

    Spécification
    • Réservoir plat de récupération d'eau de pluie Platinum XL

      Réservoir plat de récupération d'eau de pluie Platinum XL (10 000 et 15 000 litres) pour la collecte des eaux pluviales.

      Sans soudure, en polyéthylène haute qualité (PE-LLD) – 100 % recyclable – monobloc.

      Passe-camion jusqu'à SLW 30 – avec plaque de répartition de charge et couvercle adaptés fournis sur site.

      Nombreuses options de raccordement DN 100/150/200. Raccordements jusqu'à DN 300 disponibles sur demande.

      Ouverture du dôme avec anneau rotatif en acier inoxydable – brevetée – pour une stabilité extrême, une précision d'assemblage optimale et une sécurité de montage maximale.

      Grand dôme d'entrée (rotatif à 360°) conforme à la norme DIN 1989.

      Ouverture d'accès Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Possibilité d'ajouter un deuxième dôme.

      Étanchéité jusqu'au bord supérieur du terrain grâce à la tige télescopique du dôme et au joint profilé.

      Remplissage de la cuve avec du gravier à grains ronds (granulométrie max. 8/16). Voir les détails dans nos instructions.

      Garantie constructeur de 15 ans.

      Fabrication : Réservoir d'eau de pluie plat GRAF Platin XL

      Volume [l] Longueur [mm]Largeur [mm]Hauteur [mm]Poids [kg]
      10000490022501910460
      150007500 2250  1910  710
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flat-Tank-Platin-XL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau