Publier vos produits
Tunnel d'infiltration 300
Tunnel d'infiltration 300
Tunnel d'infiltration 300
Tunnel d'infiltration 300
Tunnel d'infiltration 300

    Tunnel d'infiltration 300

    Gain de place et économique. Spécialement conçu pour une utilisation en zones privées et rurales.

    • Le tunnel d'infiltration Graf a été principalement conçu pour une utilisation en zones privées et rurales.
    • Le système, composé d'un ou plusieurs modules de tunnel et de deux plaques d'extrémité, est extensible à volonté.
    • La pose s'effectue sur une ou plusieurs lignes de niveau.
    • Avec un poids de seulement 11 kg par module, la manutention du tunnel d'infiltration est excellente.
    • La surface au-delà des tunnels est carrossable, offrant ainsi de nombreuses possibilités.
    • Le tunnel d'infiltration peut supporter une charge permanente jusqu'à 59 kN/m² et est donc également adapté au passage de camions.
    • Garantie de 5 ans.
    Spécification
    • Tunnel d'infiltration

      Le tunnel d'infiltration permet l'infiltration et la rétention des eaux pluviales ou de surface. L'infiltration tridimensionnelle assure une large diffusion de l'eau avec une faible profondeur d'installation. Installation facile

      grâce à son faible poids net – aucun gravier n'est nécessaire. Les tunnels d'infiltration doivent être recouverts d'un géotextile ou d'une membrane, elle-même posée directement sur le sol. Les bords arrondis évitent la rupture de la membrane.

      recouvrement. Couverture de terre ≥ 75 cm (29,5 po) (charge de 60 t). Deux plaques d'extrémité sont nécessaires par tronçon d'infiltration.

      Caractéristiques techniques :

      • Dimensions (L x l x H) : 1160 x 800 x 510 mm (45,7 po x 31,5 po x 20,1 po)

      • Poids : env. 11 kg (24,3 lbs)

      • Matériau : Polypropylène PP

      • Volume : 300 litres (79,3 gal US net)

      • Raccordements sur la plaque d'extrémité

      - Haut : DN 110, DN 160, DN 200, DN 300 (tuyau de 4", 6", 8", 12")

      - Bas : DN 110 (tuyau de 4")

      • Couleur : Noir

      Produit : Tunnel d'infiltration GRAF

      Accessoire

      Plaque d'extrémité pour tunnel d'infiltration double

      Les plaques d'extrémité pour tunnel d'infiltration double sont installées à chaque extrémité des tunnels d'infiltration. Elles comprennent

      Surfaces de raccordement pour tuyaux de différents diamètres.

      Raccordements de diamètre nominal :

      • Haut : DN 110, DN 160, DN 200, DN 300 (tuyau de 4", 6", 8", 12")

      • Bas : DN 110 (tuyau de 4")

      Produit : Plaque d'extrémité GRAF pour tunnel d'infiltration / double

      Géotextile GRAF-Tex

      Géotextile Graf-Tex 200 (tissu géotextile non tissé de 227 g/m²), membrane filtrante 100 % polypropylène,

      aiguilleté mécaniquement pour former un filament continu. Matériau imputrescible entre le sol et l'infiltration.

      Ce système empêche l'envasement des couches d'infiltration.

      Le géotextile Graf-Tex 200 assure une longue durée de vie, une infiltration constante et une perméabilité élevée.Caractéristiques techniques :• Largeur d'ouverture : 100 µm• Coefficient de perméabilité à l'eau kv (s = 20 kPa) : 1,0 × 10⁻³ m/s• Résistance à la traction (longueur + largeur)/2 : 15 kN/m• Force de perforation (x-s) : 2,0 kN• Poids : 200 g/m²• Classe de robustesse : 3• Matériau du rouleau : Largeur du rouleau : 5 m (196,9 pouces)Produit : GRAF Tex 200

      Extrémité de dégazage DN 110 (4")
      L'extrémité de dégazage DN 110 (4") doit toujours être installée pour les systèmes d'atténuation/infiltration en cas d'apport important d'eau de pluie/de ruissellement ou d'installation de ventilation de maison sous-dimensionnée.
      Données techniques :
      • DN 110 (4")
      • Couleur : Noir
      • Protection anti-rongeurs
      • Peut être prolongée avec un DN 110 (4") standard

      Produit : Extrémité de dégazage GRAF DN 110 (4")

      Couvercle de dégazage DN 160/200 (6"/8")
      Le couvercle de dégazage DN 160/200 (6"/8") doit toujours être installé pour les systèmes d'atténuation/infiltration en cas d'apport important d'eau de pluie/de ruissellement ou Installation de ventilation domestique sous-dimensionnée.
      Caractéristiques techniques :
      • DN 160/200 (6"/8")
      • Couleur : Noir
      • Peut être complété par des tuyaux standard DN 160/200 (6"/8")

      Produit : Couvercle de dégazage GRAF DN 160/200 (6"/8")

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Infiltration-Tunnel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)510
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1160
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau