Publier vos produits
Réservoir d'eau de pluie Carat
Réservoir d'eau de pluie Carat
Réservoir d'eau de pluie Carat
Réservoir d'eau de pluie Carat
Réservoir d'eau de pluie Carat

    Réservoir d'eau de pluie Carat

    Unique au monde : la cuve à eau de pluie Carat a été spécialement conçue pour la récupération des eaux pluviales. Elle est disponible en capacités allant de 2 700 à 6 500 litres et en versions adaptées aux voitures et aux camions. Il est extensible à l'infini.
    • Procédé de fabrication unique
    • Stabilité maximale grâce à une fabrication de pointe
    • Précision unique des composants grâce à un nouveau procédé de production
    • Dôme de réservoir rotatif pour un alignement facile avec les tuyaux de raccordement
    • Qualité constante grâce au contrôle de la production
    • Accédable en voiture ou en camion (avec un arbre de dôme télescopique pour voitures, camions en fonte ou universels)
    • Étanchéité des eaux souterraines jusqu'à l'axe du réservoir grâce à une construction extrêmement stable
    • Transport facile grâce à son faible poids et à son profil en H circonférentiel
    • Investissement sécurisé grâce à une garantie de 30 ans - comparez avec les autres fabricants de réservoirs d'eau de pluie !
    • Fabriqué en Duralen, un matériau de haute qualité et facilement recyclable
    • Le réservoir d'eau de pluie Carat est extensible à l'infini
    • Étanchéité des eaux souterraines avec une couverture de terre de 800 mm grâce à une construction extrêmement stable (2700 l, 3750 l jusqu'à l'épaule du réservoir, 4800 l, 6500 l jusqu'au milieu du réservoir)
    Spécification
    • Réservoir d'eau de pluie enterré Carat 2 700 - 6 500 l

      Réservoir d'eau de pluie enterré Carat LKW12 (à déplacement)

      Fabriqué en Duralen®, un matériau de haute qualité 100 % recyclable

      Disponible avec 8 options de raccordement DN 100/150, dont 5

      Équipé d'un joint à lèvre DN 100. Grand format

      Tonde d'accès (rotative à 360°) conforme à la norme DIN 1989.

      Ouverture d'accès Ø 800/600 mm, H = 610 mm. 30 ans

      Garantie du fabricant.

      Réservoir testé pour sa stabilité et son étanchéité selon la norme :

      DIN EN 12566-3.

      Fabricant : Réservoir d'eau de pluie souterrain GRAF Carat

      Volume [l]Longueur [mm]Largeur [mm]Hauteur [mm]Poids [kg]
      27002080  15652010120
      3750228017552200150
      4800228019852430 185
      6500239021902710220
    Spécifications techniques
    • Réference unique.regenwassertank-carat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau