Publier vos produits
Saphir Fettabscheider

Saphir Fettabscheider

Traduit par Google,

Domaines d'application

Un séparateur de graisses doit être installé partout où l'eau est contaminée par des graisses et des huiles d'origine naturelle. Cela concerne, par exemple, les établissements suivants : • Cuisines professionnelles et services de restauration (restaurants, hôtels, etc.) • Zones de restauration avec vaisselle réutilisable • Usines de transformation de la viande et de la charcuterie (abattoirs, boucheries, etc.) • Usines de transformation d'huile (moulins à huile, etc.) • Installations de production de plats préparés

Dimensionnement

Les systèmes de séparation sont classés selon leur dimension nominale (NS). Le choix de cette dimension est régi par la partie 2 de la norme EN 1825. De plus, les exigences de l'autorité compétente doivent être respectées. Nous pouvons vous fournir gratuitement, sur demande, un calcul de dimensionnement conforme à la norme EN 1825. L'équipe commerciale de GRAF se tient également à votre disposition pour vous accompagner dans l'obtention des homologations et répondre à toutes vos questions.

Principe de fonctionnement

Un séparateur de graisses fonctionne selon le principe physique de la gravité. Ainsi, les composants les plus lourds des eaux usées, comme les boues, se déposent au fond du récipient, tandis que les composants plus légers, comme les graisses et les huiles, remontent à la surface.

Étendue de la prestation

Réservoir en saphir comprenant 1 pièce intermédiaire faisant office de dôme, séparateur de graisse pré-assemblé

Spécification
  • Volumen [l] Fett-speicher [l] Schlamm-fang [l] Höhe [mm] Gewicht [kg] Ø max. [mm]
    500 200 200 1350 41 1125
    500 200 200 1350 41 1125
    730 300 200 1650 70 1155
    730 200 400 1650 70 1155
    1025 300 500 1975 100 1155
    1025 300 500 1970 100 1155
Spécifications techniques
  • Réference unique.Saphir-Fettabscheider
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau