Publier vos produits
Saphir Leichtflüssigkeitsabscheider

Saphir Leichtflüssigkeitsabscheider

Traduit par Google,

Domaines d'application

Un séparateur de liquides légers doit être installé partout où l'eau est contaminée par de l'essence, des huiles minérales ou des graisses. Cela concerne, par exemple, les installations suivantes : stations-service, stations de lavage automobile, ateliers de réparation, grands parkings publics (si exigé par les autorités).

Dimensionnement

Les systèmes de séparation sont classés selon leur dimension nominale (NS). Le choix de cette dimension est régi par la partie 2 de la norme EN 858. De plus, les exigences de l'autorité compétente doivent être respectées. Sur demande, nous pouvons vous fournir gratuitement un calcul de dimensionnement selon la norme EN 858, partie 2. L'équipe commerciale de GRAF se tient également à votre disposition pour vous accompagner dans l'obtention des homologations et répondre à toutes vos questions.

Principe de fonctionnement

Un séparateur de liquides légers fonctionne selon le principe physique de la gravité. Ainsi, les composants les plus lourds des eaux usées, comme le sable, se déposent dans le bac à boues optionnel et/ou celui intégré au séparateur. Les composants plus légers, comme l'essence ou les huiles minérales, remontent à la surface. Un système de coalescence optionnel améliore l'efficacité de la séparation.

Étendue de la prestation

Réservoir en saphir comprenant une pièce intermédiaire faisant office de dôme, composants pré-assemblés, séparateur de liquide léger

Spécification
  • Schlamm-fang [l] Leichtflüssigkeits-speicher [l] Volumen [l]   Höhe [mm] Gewicht [kg] Ø max. [mm]
    600 300 770   1645 80 1155
    800 500 1100   1970 110 1155
    1200 300 1080   1970 110 1155
    600 300 770   1645 80 1155
    800 500 1100   1970 110 1155
    1200 300 1080   1970 80 1155
Spécifications techniques
  • Réference unique.Saphir-Leichtfluessigkeitsabscheider
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau