Publier vos produits
Séparateurs de fluides légers Saphir

Séparateurs de fluides légers Saphir

Systèmes de séparation pour liquides légers de classe I et II

Des séparateurs sont nécessaires partout où l'eau est contaminée par des huiles et autres liquides légers. Les systèmes de séparation sont classés selon leur diamètre nominal (DN). Lorsque vous soumettez une demande de système de séparation, nous calculons le DN requis conformément à la norme EN 858 partie 2. Les exploitants des installations suivantes doivent s'assurer de l'installation d'un séparateur adapté et fonctionnel : stations de lavage automobile, ateliers, stations-service, flottes de véhicules, entrepôts de matières dangereuses.

Séparateur à coalescence et séparateur de carburant

Les systèmes de séparation KLsepa.compact+ sont des séparateurs à coalescence de classe I. Ils intègrent une unité de coalescence supplémentaire permettant un degré de séparation nettement supérieur. Les systèmes de séparation KLsepa.compact sont des séparateurs de carburant de classe II. Un séparateur de carburant atteint un degré de séparation inférieur à 100 mg d'huile résiduelle par litre d'eau. Avec une unité de coalescence, ce taux peut être réduit à moins de 5 mg/l.

Spécification
  • Réservoir d'eau légère [l] Boues [l] Volume [l] Ø max. [mm] Taille [mm] Poids [kg]
    300 300 770 1155 1645 80
    500 400 1100 1155 1970 90
    300 600 1080 1155 1970 90
    300 600 1080 1155 1970 90
Spécifications techniques
  • Réference unique.Saphir-Light-Fluid-Separators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau