Publier vos produits
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S

    Underground Tank Carat S

    Traduit par Google,

    La nouvelle génération de réservoirs souterrains Carat pour la récupération des eaux de pluie a été spécialement conçue. Leur faible poids et leur profil en H facilitent le transport.

    Avantages logistiques du réservoir Carat S

    Le réservoir Carat S se compose de deux demi-coques empilables, permettant ainsi de charger plusieurs réservoirs sur une même palette pour le transport. Par exemple, il est possible d'empiler cinq réservoirs Carat S de 6 500 litres ou neuf réservoirs Carat S de 2 700 litres sur une seule palette. Un conteneur maritime standard de 40 pieds peut ainsi contenir un volume total de réservoirs allant jusqu'à 130 000 litres ! Ce système d'empilage unique réduit les coûts de transport et l'impact environnemental lié aux émissions des véhicules, tout en permettant des expéditions vers n'importe quelle destination dans le monde.

    Assemblage facile et sûr

    • Le système de connexion rapide breveté (illustré en vert) permet d'assembler le réservoir Carat S sans vis en quelques minutes seulement. Le démontage est possible à tout moment.
    • Le matériau EPDM de première qualité utilisé pour les joints de profilés (illustré en jaune) a été testé en laboratoire. Sa durée de vie est supérieure à 25 ans.
    • Le boulon de centrage (illustré en orange) assure un assemblage précis et facile des deux demi-coques, empêchant toute fuite.

    Plus d'avantages

    • Stabilité maximale et précision d'ajustement unique grâce à de nouveaux procédés de production
    • Qualité constante grâce à une surveillance continue de la production
    • Convient au chargement de véhicules (en combinaison avec le couvercle télescopique en fonte)
    • L'eau souterraine reste stable jusqu'au milieu du réservoir grâce à une construction extrêmement stable.
    • Peut être étendu autant de fois que nécessaire
    • « Brevet américain n° 7854338 »

    Application:

    • Innovation mondiale – la nouvelle génération de réservoirs souterrains de récupération d'eau de pluie Carat a été spécialement conçue pour la collecte des eaux pluviales.
    • Le réservoir Carat peut être personnalisé selon vos besoins, que ce soit pour un usage extérieur ou domestique, grâce à son système modulaire.
    • Pour une installation hors gel dans le sol
    Spécification
    • Carat S underground tank

      Carat S underground tank, lorry-bearing up to LKW12, made from the high-quality material Duralen®, 100 % recyclable. 8 connection possibilities DN 100/150 (4”/6” pipe) – 5 prepared with lip seals DN 100 (4” pipe). Large dome shaft (360° turnable) according to DIN 1989. Access Ø 800/650 mm (31.5”/25.6”), height = 610 mm (24”). Sealed up to the top edge of ground using a telescopic dome shaft and profile seal. Certified of stability and watertightness according to DIN EN 12566-3.

      Tank volume : 2700 - 6500 liters (US gal.)

      Product: GRAF Carat S underground tank

      Volume [l] Length [mm] Width [mm] Height [mm] Weight [kg]
      2700 2080 1565 2010 120
      3750 2280 1755 2200 150
      4800 2280 1985 2430 185
      6500 2390 2190 2710 220
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Underground-Tank-Carat-S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau