Publier vos produits
Système d'arbre flexible Vario 800
Système d'arbre flexible Vario 800
Système d'arbre flexible Vario 800
Système d'arbre flexible Vario 800
Système d'arbre flexible Vario 800
Système d'arbre flexible Vario 800

    Système d'arbre flexible Vario 800

    Le système d'arbre flexible Vario 800 peut être installé directement dans un système d'infiltration ou de rétention avec EcoBloc Inspect flex. Les surfaces de raccordement des canaux d'inspection du système de puits flexible Vario 800 sont parfaitement adaptées au système EcoBloc Inspect flex.

    • Le puits peut être entièrement intégré, ce qui évite toute excavation supplémentaire.
    • Applications variées (puits d'entrée, de rétention ou d'inspection, par exemple).
    • Possibilité de positionnement à n'importe quel endroit du réseau de fossés.
    • Compatibilité avec les couvercles et composants de puits GRAF éprouvés.
    • Rotation à 360° des raccordements via le module d'entrée.
    • Excellente accessibilité avec un dégagement de 600 mm.
    • Surfaces de raccordement DN 200 (8") / 300 (12") / 400 (16").
    • Le volume du puits peut être pris en compte dans le calcul du volume du fossé.
    Spécification
    • Type Volume [l] Longueur [mm] Largeur [mm] Hauteur [mm] Poids [kg]
      Type 1 230 800 800 455 25
      Type 2 420 800 800 760 35
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vario-800-flex-shaft-system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau