Publier vos produits
AG-30-T - Portable Single Turnstile with Arched Plexiglass Canopy

AG-30-T - Portable Single Turnstile with Arched Plexiglass Canopy

Traduit par Google,

Le tourniquet portable ag-30-t avec auvent arqué en plexiglas est un tourniquet robuste doté d'une base portable et d'un auvent arqué en plexiglas au design futuriste. Sa base est en acier galvanisé et le tourniquet est disponible dans les finitions suivantes : galvanisé, thermolaqué, thermolaqué sur galvanisé et acier inoxydable. Le tourniquet portable ag-30-t est une solution idéale pour les chantiers nécessitant un système de contrôle d'accès mobile sans avoir à le réinstaller. L'auvent arqué en plexiglas protège votre tourniquet des intempéries, prolongeant ainsi sa durée de vie et lui conférant un look futuriste !

Spécification
  • passage

    30" Passage

    finish

    Galvanized, Powder Coated, Powder Coated over Galvanized, Stainless Steel

    mechanics

    Mechanical, 1 Way Electric, 2 Way Electric

Spécifications techniques
  • Réference unique.ag-30-t-portable-single-turnstile-with-arched-canopy
  • Famille de produitsFull Height Turnstiles
  • Groupe de produitsPortable Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 13
  • Titre OmniClassFull Height Turnstiles