Publier vos produits
AG-36-ADA - ADA Gate

AG-36-ADA - ADA Gate

Traduit par Google,

L'AG-36-ADA est un portillon haute sécurité ADA haute résistance, pleine hauteur, avec un passage de 91 cm (36 po). Il permet un accès et une sortie contrôlés, ainsi qu'un passage conforme à la norme ADA, pour entrer et sortir d'un site piétonnier. Conçu pour être utilisé avec les tourniquets Outlaw, il est prévu pour s'y fixer directement. Fabriqué aux États-Unis avec American Pride.

Options :

Passage de 36” ou 48” (personnalisable sur demande)

– acier avec revêtement en poudre ou galvanisé – revêtement en poudre sur galvanisé – et acier inoxydable

– Maille n° 9 pour résister aux manipulations ou tubes soudés verticaux pour le remplissage à l'intérieur de la porte, le verre avec pinces à verre est un remplissage optionnel pour la porte ADA en acier inoxydable

Configurations :

-Sortie par traction/jante

-Tirer/Frapper/Sortie du bord

-Poignée/Magnetlock/Sensebar

-Sortie de jante électrique

Spécification
  • Finish

    Galvanized, Powdercoat, Powdercoat Over Galvanize, Stainless Steel

    Configuration

    Pull/Rim Exit, Pull/Strike/Rim Exit, Handle/Maglock/Sensebar, Electric Rim Exit

Spécifications techniques
  • Réference unique.ag-36-ada-ada-gates
  • Famille de produitsADA Gates
  • Groupe de produitsFull Height ADA Gates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 56
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Gates
  • Numéro OmniClass23-29 00 00
  • Titre OmniClassFacility and Occupant Protection Products