Le portillon AG-48-ADA est un portillon pleine hauteur conforme aux normes ADA, conçu pour la sécurité et la simplicité. Idéal pour être installé à côté de l'un de nos tourniquets pleine hauteur, avec le matériel nécessaire à sa fixation, il offre plusieurs configurations : gâche avec barre anti-panique, serrure magnétique avec bouton de sortie, ou poignée classique avec clé et serrure à mortaise. Grâce à sa construction robuste en acier soudé ou en acier inoxydable, à son grillage n° 9 inviolable et à sa charnière hydraulique robuste à fermeture automatique entièrement réglable, ce portillon est conçu pour durer.
Options :
– Passage de 48 pouces (personnalisé sur demande)
– acier avec revêtement en poudre ou galvanisé – revêtement en poudre sur galvanisé – et acier inoxydable
– Maille n° 9 pour résister aux manipulations ou tubes soudés verticaux pour le remplissage à l'intérieur de la porte, le verre avec pinces à verre est un remplissage optionnel pour la porte ADA en acier inoxydable
Configurations :
-Sortie par traction/jante
-Tirer/Frapper/Sortie du bord
-Poignée/Magnetlock/Sensebar
-Sortie de jante électrique
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |