Publier vos produits
Porte d'auto-embarquement mGo
Porte d'auto-embarquement mGo

    Porte d'auto-embarquement mGo

    Pour un embarquement rapide
    Le contrôle systématique des cartes d'embarquement, des documents d'identité et des données biométriques fait partie intégrante du parcours du passager à l'aéroport. Avec la gamme MomentumR, Magnetic propose aux exploitants d'aéroports, aux autorités et aux intégrateurs de systèmes des portes sur mesure pour tous les points de contact. Elles accélèrent les contrôles et donnent de l'élan au flux de personnes. La porte d'embarquement mGo est conçue pour la vérification des cartes d'embarquement et des caractéristiques biométriques et offre un espace séparé pour une imprimante en option. L'accélération intervient à plusieurs niveaux : les unités d'entraînement et de commande, éprouvées 200 000 fois, garantissent des temps d'ouverture et de fermeture extrêmement courts des éléments de barrière. De nombreux capteurs optiques surveillent les usagers, détectent les comportements non autorisés et les interruptions potentielles, et les contrent activement. Le remplacement rapide des unités d'entraînement et de commande garantit une haute disponibilité du système.
    La mGo est configurable individuellement : sur le plan visuel, différentes couleurs et matériaux sont disponibles ; sur le plan technique, la mGo peut être adaptée aux exigences grâce à des applications multivoies, des systèmes de portique et des options de montage pour dispositifs biométriques. Les modules de commande offrent un large espace pour les équipements du client.

    Spécification
      • Un débit élevé de passagers accélère considérablement l'embarquement
      • Intégration parfaite dans toutes les infrastructures informatiques courantes de l'aéroport
      • Configurable selon les exigences individuelles
      • Sécurité maximale grâce au Magnetic Safety Drive System MSDSR avec entraînement à faible énergie
      • Conçu pour 10 000 000 de cycles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mgo-self-boarding-gate
    • Famille de produitsMomentum
    • Groupe de produitsMomentum®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord