Publier vos produits
AG-39-T - Single Full Height Turnstile

AG-39-T - Single Full Height Turnstile

Traduit par Google,

L'AG-39-T est un tourniquet haute sécurité haute résistance, pleine hauteur, doté d'un large passage de 99 cm. Il permet de contrôler l'accès à l'entrée et à la sortie d'un site piétonnier. Il peut être utilisé mécaniquement (sans système ni logiciel de contrôle d'accès), comme pour un portillon de piscine, où le passage est réservé à la sortie. Il peut également être utilisé électroniquement (avec un système de contrôle d'accès, des lecteurs de cartes, des lecteurs d'empreintes digitales, etc.) pour suivre les entrées et les sorties. Fabriqué aux États-Unis avec American Pride.

Caractéristiques standard :

-Mécanisme de verrouillage modulaire, peut être configuré en mode de sécurité intégrée ou en mode sécurisé ainsi que dans le sens horaire ou antihoraire.

-Déverrouillage par clé, le tourniquet peut être déverrouillé manuellement par clé, dans les deux sens pour le service ou les événements temporaires où le verrouillage n'est pas nécessaire.

- Embouts en plastique sur tous les bras

-Finition galvanisée durable

-Tout le matériel en acier inoxydable

-Boîtiers de montage pour lecteur de cartes inclus

-canalisation de câblage interne pour le câblage de contrôle d'accès

Options supplémentaires :

– Mise à niveau du PLC – permet plus d’entrées pour le contrôle des alarmes incendie et des voyants lumineux

-Un compteur pour le mécanisme de verrouillage

-Forfait temps froid

-Couvercle à charnière

-Base portable

-Contrôle électronique dans les deux sens

-Peut être configuré pour 110v ou 220v

-Construction en acier inoxydable disponible

-Revêtement en poudre sur galvanisation

-Plusieurs options de couleurs de revêtement en poudre (consultez notre nuancier pour les options)

Spécifications électriques :

-Tension d'entrée : 110 VAC

-Fréquence : 50/60 HZ

-Tension de fonctionnement : 24 VDC

-Courant de fonctionnement : 0,2 A

Construction:

- Acier de fabrication américaine, fabriqué en Amérique

-Supports de montage extra épais pour plus de sécurité

-L'arbre cannelé, le collier, le roulement et la plaque de roulement inférieure sont en acier inoxydable résistant à la corrosion

-Tout le matériel de fixation est en acier inoxydable

Spécification
  • Finish

    Galvanized, Powder Coat over Galvanized, Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 way electric, 2 way electric

Spécifications techniques
  • Réference unique.ag-39-t-single-turnstile
  • Famille de produitsFull Height Turnstiles
  • Groupe de produitsSingle Full Height Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 13
  • Titre OmniClassFull Height Turnstiles