Publier vos produits
Peaked Roof Turnstile Canopy

Peaked Roof Turnstile Canopy

Traduit par Google,

L'auvent tourniquet pour toit pointu offre une solution simple et fiable pour abriter le matériel et les personnes. Conçu pour être durable et polyvalent, il est doté de poteaux en acier de calibre 11, d'un profilé de calibre 14 et de composants de réception, offrant une structure légère et robuste. Disponible en configurations à 4, 6 et 8 poteaux, cet auvent s'adapte à différents besoins et espaces. Choisissez entre deux styles de toit : simple pente (voir notre auvent de base) ou toit pointu, pour répondre au mieux à vos besoins. Sa conception simple garantit des frais de transport réduits et une installation facile. Chaque auvent est livré complet, comprenant poteaux, charpente, toiture, gouttières, descentes pluviales, fixations, cages d'armature et instructions de montage détaillées. Les options de personnalisation incluent différentes tailles, couleurs de toiture et de garniture, ainsi que des finitions pour les poteaux et la charpente.

Bien que la toile de base puisse être fabriquée dans presque toutes les tailles, consultez notre tableau des tailles standard ci-dessous. La hauteur de la toile dépend des poteaux. Ces derniers mesurent 3,6 m de long, ce qui permet un réglage en hauteur optimal.

Spécification
  • WIDTH

    10, 12

    LENGTH

    12, 15, 18, 21, 24

Spécifications techniques
  • Réference unique.peaked-canopy
  • Famille de produitsCanopies
  • Groupe de produitsPeaked Canopy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
  • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
  • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 11
  • Titre OmniClassSolid Canopies