Publier vos produits
EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 625S
EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 625S

    EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 625S

    Traduit par Google,

    Cette porte de service robuste et isolée sans ressort Stormtite™ offre sécurité, fiabilité et facilité d'entretien et convient parfaitement aux applications qui nécessitent une protection contre les conditions météorologiques extrêmes. Les lattes isolées assurent le contrôle de la température ainsi que la réduction du bruit, tandis que les joints périmétriques offrent une protection supplémentaire contre les intempéries.​​​​

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Door Options

      • Motor options: Available for supply voltages 220-240V AC 1-phase; 440-480V AC or 575V AC 3-phase (both 440-480 and 575V AC require transformer).
      • Flat profile type F-265i for doors up to 30' wide. Available in: [Front Slat] 22, 20, 18 gauge galvanized steel; 22, 20 gauge stainless steel; 18 gauge (.040") aluminum [Back Slat] 22 gauge steel; 24 gauge stainless steel; 22 gauge (.024") aluminum*
      • Bottom bar also available in galvanized steel, stainless steel and aluminum
      • Guide options include galvanized steel, power-coated steel
      • Hood available in powder coat, stainless steel and aluminum; sloped hood also available
      • Brackets also available in powder coat, galvanized steel
      • IP65 (NEMA 4/4X equivalent) control panel
      • Sensing edge for improved safety
      • Additional set of photoelectric sensors
      • Optional push buttons, loop detectors, radio control, motion detectors or any combination thereof available for door operation/control
      • PowderGuard® Premium powder coat and PowderGuard® Max hardened powder coat available in approximately 200 colors as well as color-matching to specification
      • PowderGuard® Textured Finish: Industrial textured powder coat provides a thicker, more scratch resistant coat for added product protection on guides, bottom bar and head plate
      • Uniformly spaced glazed acrylic vision lites available in 10” x 1”​
      • High wind load options available ​​​​

      *Consult factory for specific slat profile and gauge width limits.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.everserve-hd-rolling-steel-service-doors-625S
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsRolling Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
    • Titre OmniClassOverhead Metal Doors