Publier vos produits
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH

    Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH

    Traduit par Google,

    Modèle 995LH

    La RapidFlex® modèle 995LH est une porte extérieure rapide en caoutchouc robuste, spécialement conçue pour les applications à faible hauteur sous plafond. Conçue pour la performance et la fiabilité, cette porte à cycle élevé assure le bon fonctionnement de vos opérations avec un minimum d'entretien. Sa conception innovante sans ressort, son variateur de fréquence à démarrage progressif et son système d'engrenages à montage direct résistant réduisent l'usure et prolongent la durée de vie. Cette porte est fabriquée en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) multi-renforcé pour une robustesse et une résistance exceptionnelles aux produits pétrochimiques, idéale pour les environnements extérieurs exigeants. Avec son linteau préinstallé, son éclairage LED en option et son capot anti-humidité, c'est une solution intelligente, compacte et performante.

    Les objets BIM sont fournis à titre indicatif et ne doivent pas être utilisés pour des informations de construction précises. Veuillez contacter un distributeur de portes sectionnelles pour obtenir les dimensions exactes.

    Spécification
    • Product Specification

      Maximum Width 22'

      Maximum Height 10'

      Headroom

      • 12" for 8' to 14' wide doors
      • 13" for 15' to 18' wide doors
      • 15" for 19' to 22' wide doors

      Maximum Opening Speed Up to 30"/sec

      Maximum Closing Speed Up to 20"/sec

      Curtain Lock Yes

      Breakaway Self Reset† No

      Wind Load* Up to 27.0 psf

      Curtain Material 5 layers of NBR rubber with 4 layers of polyester weave

      Operation Direct drive motor and gearbox system with field changeable universal handing and door stop safety device

      Control Panel Variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self-diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect

      Detection Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 4.5" and 50"-54" from floor

      Reversing Safety Edge cUR 325 recognized wireless reversing monitored edge sensor with adjustable impact detection

      Available Voltages 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH†

      (†Requires stand-alone mounted transformer)

      * Wind load is the ultimate pressure tested at door width of 19'.

      + Automatic reset not available with low headroom model.

      Warranty

      5-year Limited

    Spécifications techniques
    • Réference unique.high-speed-exterior-rubber-door-995lh
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsHigh Speed Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 19 21
    • Titre OmniClassOverhead Composite Doors