Le Thermacore ® modèle 592 offre une efficacité thermique supérieure pour les applications intensives. C'est un choix idéal pour les applications qui exigent les plus hauts niveaux d'efficacité thermique, d'infiltration d'air et de résistance au vent.
Avec une valeur R de 17,5 (3,09 W/m 2 ), une valeur U de 0,057 (0,324 m 2 /W) et l'un des meilleurs indices globaux d'infiltration d'air de l'industrie, le modèle Thermacore ® 592 est l'un des du système de porte le plus efficace thermiquement de sa catégorie.
La gamme de produits Thermacore ® comprend une construction en panneaux d'acier-polyuréthane-acier qui fournit une barrière thermique qui résiste aux climats extrêmement chauds ou froids et aux exigences environnementales les plus exigeantes.
Le modèle 592 est doté de sections très résistantes de 2" (51 mm) d'épaisseur, disponibles dans des tailles standard allant jusqu'à 40'2" et 32'1" (12 243 mm et 9 779 mm) pour s'adapter à la plus large gamme de candidatures.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |