Publier vos produits
Sectional Steel Doors - 422
Sectional Steel Doors - 422

    Sectional Steel Doors - 422

    Traduit par Google,

    La porte sectionnelle en acier modèle 422 est idéale pour les applications intensives nécessitant une protection contre les éléments. Ces portes sont dotées d'un panneau de 2" (51 mm) d'épaisseur, de montants intermédiaires et d'extrémité en acier de calibre 16, d'un extérieur en acier nervuré et d'un revêtement arrière en acier de calibre 26 au fini blanc. L'isolation en polystyrène offre une valeur R de 7,35. Le modèle 422 est une porte en acier de calibre 20 disponible dans des tailles allant jusqu'à 29'2" de largeur et 24'1" de hauteur (8 890 mm et 7 341 mm). Une multitude d'options, y compris des entretoises de renforcement, des poteaux centraux mobiles et un fonctionnement par moteur. permettent à ces portes robustes isolées d'être utilisées dans une variété d'environnements commerciaux et industriels.​

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Standard Features

      Standard max width: 29'2" (8890 mm)

      Standard max height: 24'1" (7341 mm)

      Warranty: 1 year limited

      Nominal thickness: 2" (51 mm)

      Insulation: expanded polystyrene

      R-value: 7.35 (1.29 W/Msq)

      Exterior steel: 20-gauge galvanized steel

      Exterior surface: ribbed

      Finish: white baked on-polyester

      End stiles: 16-gauge steel

      Center stiles: 16-gauge steel

      Interior color: white

      Back cover: 26-gauge galvanized steel (poly-bonded laminate, high impact polystyrene (HIPS) backed optional)

      Standard mounting: angle mount

      Standard track: 2" (51 mm)

      Standard springs: 10,000 cycle

      Weather Stripping: standard on bottom

      Operation: manual pull rope

      Lock: interior mounted slide lock ​​​​​​

      Door Options​

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Bottom sensing edge
      • Full sash section with 1/8" (3 mm) DSB, insulated; 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) acrylic
      • Individual lites with 1/2" (13 mm) DSB
      • 3" (76 mm) track
      • Bracket mounting (not available on full vertical door tracks)
      • Higher-cycle springs in 25k, 50k, 75k, 100k cycles
      • Exhaust ports
      • Jamb weather seals
      • Bottom strips; including: looped PVC weatherstrips, flexible PVC astragal weatherstrips, and double-contact weatherstrips
      • Reinforcing struts of roll-formed, galvanized steel
      • Movable center posts for 2" (51 mm) or 3" (76 mm) tracks that roll away, with automatic safety catches that prevent door closure when posts are removed
      • Tumbler keyed lock
      • Window Glazing Options​
      • Impact Section Available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sectional-steel-doors-422
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsSectional Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors