Publier vos produits
Sectional Steel Doors - 424
Sectional Steel Doors - 424

    Sectional Steel Doors - 424

    Traduit par Google,

    Les portes sectionnelles en acier modèle 424 sont conçues pour une utilisation intensive dans une variété d'applications commerciales et industrielles. Cette porte présente une épaisseur de panneau de 2" (51 mm), des montants intermédiaires et d'extrémité en acier de calibre 16, un extérieur en acier nervuré et une finition de peinture blanche. Le modèle 424 est disponible dans des tailles allant jusqu'à 30'2" (9 195 mm) de largeur. et 24'1" (7 341 mm) de hauteur, et est également disponible en brun industriel. De nombreuses options, notamment des coupe-froid, des entretoises renforcées, des poteaux centraux mobiles et un fonctionnement par moteur, permettent à ces portes robustes de répondre à presque toutes les exigences du projet.

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Standard Features

      Standard max width: 30'2" (9195 mm)

      Standard max height: 24'1" (7341 mm)

      Warranty: 1 year limited

      Nominal thickness: 2" (51 mm)

      Exterior steel: 24-gauge galvanized steel

      Exterior surface: ribbed

      Finish: White or Industrial Brown baked-on polyester

      End stiles: 16-gauge steel

      Center stiles: 16-gauge steel

      Standard mounting: angle mount

      Standard track: 2" (51 mm)

      Standard springs: 10,000 cycle

      Weather Stripping: flexible PVC bottom with retainer

      Operation: manual pull rope

      Lock: interior mounted slide lock ​​​​​​

      Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Bottom sensing edge ​​
      • Full sash section with 1/8" (3 mm) DSB, insulated; 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) acrylic ​
      • Individual lites with 1/8" (3 mm) DSB; 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) acrylic; 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) polycarbonate; 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) tempered; 1/4" (6 mm) wired ​
      • 3" (76 mm) track ​
      • Bracket mounting (not available on full vertical door tracks) ​
      • Higher-cycle springs in 25k, 50k, 75k, 100k cycles ​
      • Exhaust ports ​
      • Jamb weather seals ​
      • Bottom strips; including: looped PVC weatherstrips, flexible PVC astragal weatherstrips, and double-contact weatherstrips ​
      • Reinforcing struts of roll-formed, galvanized steel ​
      • Movable center posts for 2" (51 mm) or 3" (76 mm) tracks that roll away, with automatic safety catches that prevent door closure when posts are removed ​
      • Tumbler keyed lock ​​
      • Window Glazing Options​ ​​​​​
      • Warehouse Package – Quick install system available​​
      • Impact Section Available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sectional-steel-doors-424
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsSectional Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors