Publier vos produits
Acoustical Gypsum Wall Board for Entertainment

Acoustical Gypsum Wall Board for Entertainment

Traduit par Google,

CONTRÔLE MAXIMAL DU SON SUR UNE LARGE GAMME DE FRÉQUENCES

QuietRock 545 est un panneau spécialisé multicouche conçu pour offrir un contrôle sonore maximal sur une large gamme de fréquences. QuietRock 545 est idéal pour les théâtres commerciaux, les studios, les espaces de représentation et les salles de musique où l'atténuation des basses fréquences est essentielle.

Les panneaux sont certifiés UL pour une utilisation sur plusieurs assemblages résistants au feu et s'installent et se terminent comme les autres plaques de plâtre à revêtement en papier, mais nécessitent une scie pour être coupés. Des précautions supplémentaires doivent être prises en raison de son poids.

Spécification
  • CompositionCore: Multiple layers of gypsum panels, sheet of steel, and a cementitious panel laminated with a proprietary viscoelastic polymer glue. The gypsum panels are manufactured with naturally occurring gypsum and non-toxic (proprietary) additives.
    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges of the gypsum panels.
    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    QuietRock System Installation Instructions (510, 530, 545)
    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Class A
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers


    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Spécifications techniques
  • Réference unique.Acoustical_Gypsum_Wall_Board_for_Entertainment
  • Famille de produitsQuietRock Acoustical Panels
  • Groupe de produitsSound damped Sound absorption acoustic gypsum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-13
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum