Publier vos produits
Pabco Glass Shaftliner Gypsum Wall Board

Pabco Glass Shaftliner Gypsum Wall Board

Traduit par Google,

PANNEAU DE REVÊTEMENT DE PUITS EN MAT DE VERRE POUR UNE PROTECTION CONTRE UNE EXPOSITION PROLONGÉE

PABCO GLASS SHAFTLINER est adapté au revêtement des gaines d'ascenseur et à la construction de barrières coupe-feu légères pour les murs de gaines creuses, les cages d'escalier et les murs de séparation de zones dans les applications commerciales et résidentielles multifamiliales. Son noyau en plâtre exclusif est renforcé de fibres de verre et recouvert d'un revêtement en fibre de verre orange distinctif, résistant à la moisissure. Cette combinaison offre une stabilité dimensionnelle supplémentaire qui résiste au gauchissement, à l'ondulation, au flambage et à l'affaissement. PABCO GLASS SHAFTLINER est garanti pour une exposition prolongée, jusqu'à 12 mois, dans des conditions météorologiques normales.

Spécification
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Facer: Mold-resistant coated glass fiber mat

    Manufactured

    ASTM C1658

    Installation

    PABCO® Gypsum Shaftwall and Stairwell Systems Brochure


    PABCO® Gypsum Area Separation Wall Systems Brochure


    GA-620 Gypsum Area Separation Firewalls

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273
    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473
    ≤10% by weight

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 0
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound ControlThe PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
Spécifications techniques
  • Réference unique.Pabco_Glass_Shaftliner_Gypsum_Wall_Board
  • Famille de produitsGypsum Wall Board
  • Groupe de produitsGlass Shaftliner Gypsum Wall Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum