Publier vos produits
Pabco Abuse Curb Gypsum Wall Board

Pabco Abuse Curb Gypsum Wall Board

Traduit par Google,

DURABILITÉ DE SURFACE ET RÉSISTANCE À LA MOISISSURE DANS UN SEUL PANNEAU

ABUSE CURB est un panneau de gypse de type X conçu pour les assemblages de murs intérieurs où la durabilité de la surface (abrasion et indentation de la surface) et la résistance à la moisissure et à l'humidité sont des considérations primordiales. Il est composé d'un noyau de gypse résistant au feu et incombustible qui intègre la technologie MOLD CURB Plus. Les panneaux sont recouverts d'un papier résistant à l'abrasion et à la moisissure de couleur bleu clair, 100 % recyclé et lourd. Le produit est conçu et testé pour une utilisation dans les zones à fort trafic pour les nouvelles constructions et les rénovations.

Spécification
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives.


    Paper: 100% recycled heavy mold/mildew/moisture and abrasion-resistant paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Abrasion Resistance

    ASTM C1629
    Classification Level 2

    Indentation Resistance

    ASTM C1629
    Classification Level 1

    Soft Body Impact Resistance

    ASTM C1629
    Classification Level 1

    Mold Resistance

    ASTM D3273
    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473
    ≤5% by weight

    Surface Burning Characteristics

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Assembly Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pabco_Abuse_Curb_Gypsum_Wall_Board
  • Famille de produitsGypsum Wall Board
  • Groupe de produitsAbuse Curb Gypsum Wall Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum